Maniglia Pi
Dati tecnici
Materiale incluso
Maniglia, PA-GF, nera
2 Calotte, PA-GF, rosse
2 Calotte, PA-GF, grigio scuro
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.679.12 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 74 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | PA-GF |
Capacità di carico max. | F = ≤ 800 N |
Colore | nero |
Descrizione
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, anche queste sono realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, per una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Handle length: 80 | Thread: M5 | Colour: ![]() | Edge length X: 80 | |
Line: 5 | Handle length: 80 | Thread: M5 | Colour: ![]() | Edge length X: 80 | |
Line: 6 | Handle length: 120 mm | Thread: M6 | Colour: ![]() | Edge length X: 120 | |
Line: 6 | Handle length: 120 mm | Thread: M6 | Colour: ![]() | Edge length X: 120 | |
Line: 8 | Handle length: 160 mm | Thread: M8 | Colour: ![]() | Edge length X: 160 | |
Line: 8 | Handle length: 160 mm | Thread: M8 | Colour: ![]() | Edge length X: 160 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097