Inserto filettato D30/D40


Variante scelta
Inserto filettato D30 M10 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.640.82)
Inserto filettato D30 M10 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.640.82
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Seminserti filettati D30, PA-GF, ESD
Dado esagonale M10x30, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.640.82
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 50 g
Carico mass.Fmax. = 2000 N
Unita di consegna1 set
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Il fissaggio universale per tutti quei componenti costruttivi che devono essere fissati frontalmente a tubolari o tubolari profilati D30: disponibile con filettatura M6, M8 e M10, anche in versione antistatica!
Utilizzi aggiuntivi degli inserti filettati: semplice avvitamento di tubolari o tubolari profilati D30 ad elementi piani, coprigiunti o strutture di qualsiasi tipo!

Varianti

Ordinare per

Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirSécurité ESD:  Modèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirSécurité ESD:  Modèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirSécurité ESD:  Modèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  LPSMatériau:  Acier zinguéCouleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  lourd
Série:  LPSMatériau:  Acier zinguéCouleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  lourd
Série:  LPSMatériau:  Acier zinguéCouleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  lourd
Série:  LPSMatériau:  Acier zinguéCouleur:  gris grisSécurité ESD:  XModèle:  lourd
Série:  D40/30Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XModèle:  standard
Série:  D40/30Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  XModèle:  standard

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73181900