Inserti binari a rulli


Variante scelta
Inserto a rulli 4xD11 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.648.98)
Inserto a rulli 4xD11 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.648.98
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Rulli D11, PA
Involucro, PA-GF, nero
4 Assi, acciaio, inox

Proprietà

Nr. articolo0.0.648.98
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 30 g
Carico mass.Fmax. = 250 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Anche le cassette più strutturate scorrono con facilità. La ridotta distanza tra i rulli consente infatti uno scorrimento particolarmente silenzioso e una portata elevata.
Con i diversi inserti, il binario a rulli 8 40x40 è multifunzionale:
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Questi rulli sono estremamente robusti: l’inserto a rulli 4xD11 consente di spostare carichi pesanti in maniera sicura e semplice. Ciascun modulo si compone di quattro rulli massicci in grado di distribuire il peso in modo migliore rispetto ad un unico rullo. Le misure di accoppiamento compatibili consentono la combinazione dell’inserto con tutti gli altri inserti del binario a rulli 8 40x40.
Il binario a rulli 8 40x40 si trasforma in una rulliera personalizzata semplicemente agganciando gli inserti nel binario a rulli.
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.
Carico consentito per ciascun inserto a rulli: Fmax. = 250 N.

Istruzioni di montaggio

Collegamento ad angolo retto di due binari a rulli 8 40x40 mediante elementi di collegamento nella scanalatura del profilato 5.
Il binario a rulli 8 40x40 si trasforma in una rulliera personalizzata semplicemente agganciando gli inserti nel binario a rulli.
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.

Varianti

Ordinare per

Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Rullo D30-63 c. spallaa prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Rullo D30-22a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Rullo D30-22a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Rullo D30-63 c. spallaa prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  RulliColore:  rosso rossoRuota:  Rullo D30-22a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  giallo gialloRuota:  Rullo D30-22a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  verde verdeRuota:  Rullo D30-22a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  rosso rossoRuota:  Rullo D30-63 c. spallaa prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  giallo gialloRuota:  Rullo D30-63 c. spallaa prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  verde verdeRuota:  Rullo D30-63 c. spallaa prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Ruota D11-23a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  RulliColore:  nero neroRuota:  Ruota D11-23a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  SfereColore:  -Ruota:  Sfera D24a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  ScorrimentoColore:  nero neroRuota:  Cuneoa prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  SpazzoleColore:  nero neroRuota:  Spazzolaa prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Protezione antiritornoColore:  nero neroRuota:  Protezione antiritornoa prova di ESD: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39174000