Inserti binari a rulli
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Rulli D11, PA
Involucro, PA-GF, nero
4 Assi, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.644.55 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 31 g |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Massima sicurezza di chiusura grazie alle piastre di copertura.
Carico consentito per ciascun inserto a rulli: Fmax. = 250 N.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-22 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: rosso | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: giallo | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: verde | Ruota: Rullo D30-63 c. spalla | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: X | |
| Tipo di trasporto: Rulli | Colore: nero | Ruota: Ruota D11-23 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Sfere | Colore: - | Ruota: Sfera D24 | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Scorrimento | Colore: nero | Ruota: Cuneo | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Spazzole | Colore: nero | Ruota: Spazzola | a prova di ESD: ✓ | |
| Tipo di trasporto: Protezione antiritorno | Colore: nero | Ruota: Protezione antiritorno | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097


nero



rosso
giallo
verde