Rotella girevole 140x110


Variante scelta
Ruota orientabile D160 PU doppio bloccaggio 140x110 (0.0.697.81)
Ruota orientabile D160 PU doppio bloccaggio 140x110
0.0.697.81
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Alloggiamento, acciaio, zincato
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere (per ruote orientabili); asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Corpo ruota, alluminio; gommatura PU, 75 Sh A, verde

Proprietà

Nr. articolo0.0.697.81
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3.5 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Le ruote per ritmi veloci! La serie di ruote item D160 PU 140x110 (diametro ruote 160 mm) è adatta a operazioni di trasporto a velocità elevate. I rimorchiatori elettrici beneficiano del rivestimento delle ruote in poliuretano, ammortizzante e resistente all’abrasione, che compensa le lievi irregolarità del pavimento.
La serie di ruote in PU è progettata per velocità fino a 16 km/h. Sono disponibili ruote orientabili, ruote orientabili a doppio bloccaggio e ruote direzionali. Il carico massimo delle ruote in PU è pari a 550 kg. La portata durante il funzionamento dipende dalla velocità ed è stata testata a norma DIN EN 12532 e DIN EN 12533.
L’ampia piastra di avvitamento a quattro fori consente di fissare le ruote direttamente nelle scanalature del telaio portante. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18). Per la massima stabilità direzionale, le ruote orientabili D160 PU 140x110 possono essere trasformate temporaneamente in ruote fisse tramite un ulteriore bloccaggio direzionale (0.0.670.48).

Varianti

Ordinare per

Nosnost (role):  200 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  130 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  200 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  130 kgPrůměr role:  100 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  160 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  250 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  160 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  dvojitá vpředuS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  450 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  350 kgPrůměr role:  125 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  550 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  550 kgPrůměr role:  160 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  400 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  260 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Termoplastický polyuretan (TPU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Nosnost (role):  600 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  NeS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Nosnost (role):  600 kgPrůměr role:  200 mmSchod:  Polyuretan (PU)Brzda:  DvojitýS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000