Vite ad ancoraggio


Variante scelta
Vite ad ancoraggio SF 8x130 , zincato (0.0.720.66)
Vite ad ancoraggio SF 8x130 , zincato
0.0.720.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.720.66
Serieserie 8
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Pesom = 58 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

La vite ad ancoraggio permette di fissare saldamente al suolo e alla parete macchine, scale, recinzioni o scaffalature. Il montaggio ha luogo rapidamente, senza tasselli o altri riempitivi. La vite ad ancoraggio è dotata di omologazione ETA opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato.
La forma speciale della punta e i bordi di taglio laterali garantiscono le migliori caratteristiche di assestamento possibili della vite per calcestruzzo. Può anche essere svitata, estratta e riutilizzata.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Długość gwintu:  60
Długość gwintu:  90
Długość gwintu:  130
Długość gwintu:  110

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Codice tariffa doganale
73181588