Piastre slitta


Variante scelta
Piastra slitta a croce 6 119x119 (0.0.714.07)
Piastra slitta a croce 6 119x119
0.0.714.07
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra slitta a croce, alluminio
Materiale di montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.714.07
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 230 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La piastra slitta a croce 6 119x119 permette di progettare in modo molto più veloce i sistemi multiasse basati sulle unità lineari KGT 6 60 P20 e GSF 6 60, nonché sulla guida lineare 6 60 PS. Inoltre, essa funge da adattatore universale tra l’unità lineare e i profilati delle serie 6 e 8.
La piastra di montaggio viene avvitata alla slitta di guida. La piastra slitta a croce è dotata di fabbrica di tutti i fori necessari.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Compatibility:  KLECarriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KLECarriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KGT / Linear Guide 6 60Carriage design:  Standard
Line:  6Compatibility:  KLECarriage design:  Compound slide
Line:  8Compatibility:  KLECarriage design:  Compound slide
Line:  6Compatibility:  KGT / Linear Guide 6 60Carriage design:  Compound slide
Line:  6Compatibility:  AdaptiveCarriage design:  Compound slide

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
76169990