Lamiera forata
Dati tecnici
Nota tecnica
lucida (non sgrassata) risp. rivestita
Diametro fori = 10 mm a file sfalsate
DIN 24041; superficie restante ca. 60%
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.457.12 |
|---|---|
| Qualità | lucida (non sgrassata) |
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 4.8 kg/m2 |
| Unita di consegna | 1 pezzo misura piastra ca. 3000x1500 mm |
| Materiale | AlMg3 |
Descrizione
La versione rivestita è resistente alle intemperie.
Varianti
Ordinare per
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Codice tariffa doganale
76061230


Aluminium natur
schwarz