Supporto magnetico
Dati tecnici
Materiale incluso
Semi-involucri per magneti 8, PA-GF
2 Magneti 20x5x2, acciaio, nichelato
2 Arresti magnetici 8, espansioni polari, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M3x10, acciaio, zincato
2 Dadi quadri DIN 562-M3, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.627.86 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 18 g |
| Forza di tenuta | 40 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
85051110

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 9005 (Jet black)