Supporto magnetico
Dati tecnici
Materiale incluso
Magnete, neodimio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.687.15 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 30 g |
| Forza di tenuta | 3 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Basta appoggiarli: gli oggetti in materiale ferromagnetico, come viti o attrezzi, con peso fino a circa 0,3 kg (a seconda della forma) vengono trattenuti saldamente dal supporto magnetico 8 Nd. La sua superficie in plastica non danneggia profilati e attrezzi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
85051990


RAL 7042 (Traffic grey)
RAL 9005 (Jet black)