Supporto magnetico
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.717.89 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 15 g |
| Forza di tenuta | 20 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Il supporto magnetico viene inserito in posizione e, in aggiunta, può essere avvitato. La sua superficie in plastica protegge l’utensile e il profilato dai graffi.
Varianti
Ordinare per
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85051110
Supporto magnetico
* Indicazione obbligatoria


RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 9005 (Jet black)