Snodo per monitor 8 VESA 75-100
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra di adattamento, PA-GF, nero
4 Snodi 8, fissaggi
1 Vite a testa tonda M8x16, acciaio, zincato
1 Vite a testa tonda M8x30, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934-M8-I8I
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8
2 Molle a tazza DIN 2093-A16
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x12, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433 ⌀ 4,3, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.42 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 230 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I due snodi ad attrito permettono di orientare monitor con peso fino a circa 11 kg in orizzontale o in verticale rispetto al campo visivo dell’osservatore.
Lo snodo per monitor D30 VESA 75-100 (0.0.671.22) si collega ai tubolari profilati D30 del sistema dei componenti lean production.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | |
| Serie: LPS |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
84879090