Binario di guida
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.88 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 941 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 4500 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Lo strato anodizzato della robusta rulliera riduce l’attrito e garantisce una protezione antigraffio che dura a lungo nel tempo. Non è necessario un listello di scorrimento aggiuntivo.
Il traversino di guida può essere posizionato sul lato destro o su quello sinistro della rulliera acciaio D30.
Nota: con il binario di guida 36x26 e 65 è possibile sfruttare completamente lo spazio in corrispondenza degli angoli di un’intelaiatura. La sponda sporge nell’area che rimane libera a causa del connettore D30. Il binario di guida, tuttavia, non sporge oltre l’intelaiatura.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042990


Grey

Aluminium, natural