Profilo della maniglia


Variante scelta
Profilato per maniglia piegata X, naturale (0.0.494.59)
Profilato per maniglia piegata X, naturale
0.0.494.59
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.494.59
SerieSerie X
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.43 cm2
Pesom = 1.01 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato per maniglia piegata X è configurato in modo particolarmente ergonomico: protegge la mano contro eventuali ferite, consente di fare presa in diverse posizioni e, allo stesso tempo, stabilizza gli elementi piani a cui è collegato.
Antiscivolo e particolarmente comodo da afferrare, il profilato per maniglia piegata X viene utilizzato in combinazione con il profilato di copertura per maniglia 5 20x4 (0.0.437.03) nella parte interna. Le scanalature del profilato 5 integrate consentono un semplice fissaggio a qualsiasi struttura, oltre ad ospitare il profilato di copertura per maniglia.
Indicato per l’impiego del profilato di copertura per maniglie è anche il set calotte profilato per maniglie piegate X.

Varianti

Ordinare per

Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Serie:  xUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 3000
Serie:  xUnidad de suministro:  PiezaLargo:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
Codice tariffa doganale
76042100