Piedino di regolazione a piattello
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata, acciaio, zincata
Base piedino, GD-Zn, nera
Dado esagonale DIN 934 M10-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.439.30 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 163 g |
| Carico mass. | Fmax. = 5000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
| Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
La filettatura integrata fa sì che il piedino di regolazione possa essere avvitato nel foro centrale di un profilato o di una piastra di base. L’altezza minima del piede viene raggiunta rimuovendo il dado esagonale.
Per l’ancoraggio al pavimento si utilizzano appoggi con bloccaggio a terra. Gli inserti in gomma evitano spostamenti e proteggono il pavimento.
Varianti
Ordinare per
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 47 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: - | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piedino di regolazione a piattello
* Indicazione obbligatoria


noir
aluminium naturel








gris