Piedino di regolazione a piattello
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata, acciaio, inox
Base piedino, acciaio, inox
Dado esagonale DIN 934-M12, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.478.13 |
|---|---|
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 185 g |
| Carico mass. | Fmax. = 15’000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
Avvertenza:
La messa a terra di una macchina o di un dispositivo non deve avvenire su un piedino di regolazione conduttore. In questo caso è indispensabile una connessione di terra supplementare (Cap. 6.1 Derivazioni elettriche) con cavo separato .
Varianti
Ordinare per
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 20 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 47 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | |
| Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: noir | Diamètre: - | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | |
| Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098


noir
aluminium naturel








gris