Piedino di regolazione a piattello


Variante scelta
Piedino di regolazione D60, M10x75, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.635.49)
Piedino di regolazione D60, M10x75, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.635.49
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta filettata, acciaio, zincato
Piedino a piattello, GD-ZN, alluminio brillante simile a RAL 9006
Dado esagonale DIN 934 M10-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.635.49
AntistaticoNo
Pesom = 140 g
Carico mass.Fmax. = 5000 N
Carico amm.Famm. = 5000 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006
Angoloα = 7 °

Descrizione

Il nuovo look degli apprezzati piedini di regolazione: ora anche nel discreto grigio o nell’elegante alluminio verniciato di bianco!
Si sposano perfettamente sia con il colore naturale della struttura in allumino che con molti rivestimenti per pavimenti - su richiesta è possibile avere i piedini di regolazione anche con piattelli in plastica o in alluminio pressofuso verniciato di bianco.
La dotazione e le caratteristiche corrispondono a quelle delle versioni di colore nero.
La compensazione dell’inclinazione si ottiene per mezzo della sfera e relativo snodo.

Varianti

Ordinare per

Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 20 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 20 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 47 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  -
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098