Portautensili


Variante scelta
Supporto per cacciavite 8 D12,5-D25, nero simile a RAL 9005 (0.0.684.41)
Supporto per cacciavite 8 D12,5-D25, nero simile a RAL 9005
0.0.684.41
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.684.41
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 18 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Supporto per attrezzi 8
Il supporto per attrezzi 8 item trattiene saldamente in posizione cacciaviti e attrezzi simili. La forma interna conica e l’apertura anteriore permettono di prelevare l’attrezzo comodamente e di riporlo in modo sicuro.

Varianti

Ordinare per

Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  grau grauDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MehrfachhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  30ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  MaulschlüsselHalter für::  MaulschlüsselFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  StiftHalter für::  StiftFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  grau grauDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher KleinHalter für::  Schraubendreher KleinFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  12.5ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  grau grauDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  Schraubendreher GroßHalter für::  Schraubendreher GroßFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  20ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  grau grauDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  AkkuschrauberHalter für::  AkkuschrauberFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  44ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  grau grauDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  ZangeHalter für::  ZangeFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X
Ausführung:  KöcherHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  120ESD-sicher: 
Ausführung:  UniversalhalterHalter für::  UniversalFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  0ESD-sicher:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097