Profilato X 8 80-45° K56 - XMS
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.668.50 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 24.12 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 24.61 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 224.16 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 414.58 cm4 |
| Peso | m = 6.63 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 1750 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 33.11 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 53.98 cm3 |
Descrizione
I profilati X 8 45° - XMS con superfici esterne chiuse combinano tutte le caratteristiche della serie XMS con un angolo di 45°. Sono disponibili due versioni:
Il profilato X 8 80-45° K56 - XMS si contraddistingue per la robustezza e l’abbondanza di spazio all’interno dell’ampia canalina portacavi a doppia camera. Due scanalature 8 lungo i fianchi e la speciale scanalatura per guarnizioni per il montaggio del profilato di tenuta per porte 8 - XMS (0.0.649.89) ne fanno un profilato portante ideale per il fissaggio di porte pesanti.
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato X 8 80-45° K56 - XMS
* Indicazione obbligatoria