Profilato X 8 80x80 M45-36° XMS


Variante scelta
Profilato X 8 80x80 M45-36° - XMS , naturale (0.0.699.75)
Profilato X 8 80x80 M45-36° - XMS , naturale
0.0.699.75
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.699.75
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 13.606 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 82.27 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 73.03 cm4
Pesom = 3.674 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 5000 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 19.59 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 14.52 cm3

Descrizione

La calotta X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) chiude frontalmente l’area smussata del profilato X 8 80x80 M45-36° - XMS (0.0.699.76). Il profilato di copertura M45 - XMS (0.0.699.96) chiude la canalina portacavi integrata.
Perfetto come pannello di comando: il profilato X 8 80x80 M45-36° - XMS è un profilato strutturale smussato con una canalina portacavi integrata della serie XMS. La geometria di arresto M45 permette di integrare senza difficoltà interruttori o indicatori. In linea con i principi ergonomici, gli elementi di completamento sono inclinati di 36° verso l’utente.
Nota: se davanti a una porta è presente un profilato di completamento orizzontale, è necessario tenere conto dell’altezza degli elementi montati.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990