Tubolare profilato D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.628.17 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 1.97 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 2.44 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.71 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.71 cm4 |
| Peso | m = 0.532 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.14 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1.14 cm3 |
Descrizione
I tubolari profilati D30 sono realizzati in alluminio, leggero ed estremamente resistente, e possono essere tagliati a misura senza difficoltà.
Per un rapido orientamento, i tubolari profilati D30 sono disponibili in sei ulteriori colori per differenziare a colpo d’occhio settori o componenti. La verniciatura a polvere satinata è resistente all’abrasione. Il tubolare profilato D30 anodizzato e il tubolare profilato con verniciatura a polvere nera sono antistatici.
Nota: il tubolare profilato D30 anodizzato è ordinabile in tre lunghezze standard: 3000, 4000 e 6000 mm. Oppure è possibile ordinare un taglio con precisione millimetrica per lunghezze personalizzate.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Applicazioni
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Aluminium, natural


Red

White

Yellow

Green

Blue

Black