Leva D30
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Leva 70/45 T1, acciaio, zincato, per unità di sblocco D30
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.710.24 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 176 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Per costruire una chiusura parallela la leva può essere accorciata tramite le due apposite tacche.
Per il montaggio della leva utilizzare il set cuscinetto D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) e il materiale di fissaggio adeguato.
Varianti
Ordinare per
| Design: Heavy duty | Shape: L shape | |
| Design: Standard | Shape: L shape | |
| Design: Standard | Shape: I shape |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098