Scatola ripartitore sensore/attuatore M12 3P 6 slot codifica A, nero

0.0.725.69


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.69
Tensione d’esercizio30 V DC
AntistaticoNo
Pesom = 656 g
Lunghezza dei cavi5 m
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

La scatola ripartitore sensore/attuatore M12 3P 6 slot codifica A è dotata di sei connettori M12 per svariati usi. Il controller per striscia a LED RGB multisegmento DIN/AIN 24V DC (0.0.724.14) permette di collegare fino a cinque apparecchi di comando digitali singoli come interruttori o sensori. Inoltre, è possibile collegare un sensore analogico.
La scatola ripartitore presenta un’estremità del cavo aperta. Per il collegamento al controller per striscia a LED RGB multisegmento DIN/AIN 24V DC è necessario il connettore M12 8P (0.0.724.19).
In caso di utilizzo con il motore integrato ST NEMA24 (0.0.703.45), quattro dei sei slot della scatola ripartitore sensore/attuatore M12 possono essere utilizzati per collegare dispositivi di comando digitali. Inoltre, due slot possono essere utilizzati come uscita ad esempio per collegare lampade di segnalazione o per inviare dati a un PLC di livello superiore.

Istruzioni di montaggio

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290