item
Set luci LED 30W

Set luci LED 30W

0.0.676.14

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Luce LED 30 W
Trasformatore elettronico LED da 30 W 24 V
Cavo di collegamento della luce LED

Proprietà

Nr. articolo 0.0.676.14
Serie Postazioni di lavoro
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 2.045 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Tutto ciò di cui avete bisogno per l’illuminazione della postazione di lavoro! Il set luci LED 30 W unisce la lampada LED item da 30 W a risparmio energetico con il trasformatore adeguato e tutti i cavi di collegamento in un set pronto all’uso.
Questa luce LED premiata per il suo design, con diffusore e specchio parabolico, garantisce un’illuminazione uniforme e antiabbagliamento, fondamentale per lavorare in modo efficiente senza affaticarsi.
La luce LED è dotata di un interruttore ON/OFF con variatore di luminosità a due stadi integrato.
Distribuzione dell’intensità luminosa [distanza di misurazione 900 mm]

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Codice tariffa doganale
85395200