Ripiano 8 600
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Ripiano 8 200, Al, naturale
1 Set calotta per ripiano 8 200 con spalla di contenimento, acciaio, alluminio brillante
1 Profilato 5 20x10, Al, naturale
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.70 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2.05 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il ripiano 8 con spalla di contenimento permette di aggiungerle con estrema semplicità. Non sono necessarie ulteriori operazioni di montaggio o lavorazioni, basta disimballarlo e agganciarlo.
Grazie alla spalla di contenimento perimetrale il ripiano permette di tenere a portata di mano attrezzi, dispositivi di misurazione e altri strumenti di lavoro proteggendoli da eventuali cadute e lasciando libera la superficie di lavoro vera e propria.
Per un ordine ancora maggiore la scanalatura 5 del profilato per ripiano e la spalla di contenimento anteriore si prestano alla realizzazione di sostegni e separatori con i profilati della Serie 5. Due diversi formati con una profondità massima di 320 mm e una portata di 50 kg consentono di riporre anche raccoglitori DIN A4.
Varianti
Ordinare per
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94039910