Sistema di contenitori 8 120x60 600

0.0.658.58

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Profilato contenitore 8 120x60
3 Separatori per profilato contenitore 8 120x60
Coperchio per profilato contenitore 8 120x60
Set di montaggio per profilato contenitore 8 120x60 

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.58
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3.03 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il sistema di contenitori 8 120x60 permette di conservare al riparo dalla polvere tutti quegli oggetti indispensabili, ma che non vengono utilizzati in maniera continuativa. I separatori scorrevoli creano un ordine ancora maggiore.
Un coperchio, utilizzabile anche solo in determinati punti, protegge il contenuto dalla polvere e promuove l’ordine dell’ambiente di lavoro in linea con il principio delle 5S della Lean Production.
La scanalatura 8 nella parte anteriore offre la possibilità di montare svariati accessori, come quelli del sistema di ganci e supporti item.
Per un utilizzo mobile o temporaneo, il sistema di contenitori si aggancia rapidamente ad una scanalatura 8 orizzontale. Per una maggiore sicurezza, il profilato contenitore 8 120x60 viene fissato con perni filettati.
I singoli componenti disponibili separatamente permettono di realizzare un sistema di contenitori tagliato sulle proprie esigenze e sullo spazio disponibile.

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
76109090