Gancio 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.634.67 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 60 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 12,5 kg |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x20 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x40 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio R30 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio R40 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 40x20 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x40 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 40x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 80x20 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 80x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 80x20 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 80x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x20 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x40 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x40 | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Clip per telo | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Clip per telo | Colore: grigio | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 40x20 | Colore: nero | |
| Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 40x20 | Colore: grigio |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Gancio 8
* Indicazione obbligatoria


nero
grigio