Gancio 8


Variante scelta
Gancio doppio 8 80x20, nero simile a RAL 9005 (0.0.684.12)
Gancio doppio 8 80x20, nero simile a RAL 9005
0.0.684.12
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.684.12
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 60 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 7,5 kg
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Il gancio doppio 8 80x20 riunisce in un unico blocco di fissaggio due staffe in acciaio inox separate. È l’ideale per supportare più attrezzi manuali di forma allungata con impugnatura.

Varianti

Ordinare per

Sistema di ganci e supporti:  Gancio 40x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 40x20Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 40x40Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio R30Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio R40Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio singolo 40x20Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 40x40Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio singolo 40x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio singolo 80x20Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio singolo 80x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio doppio 80x20Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio doppio 80x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 80x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 80x20Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 80x40Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio 80x40Colore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Clip per teloColore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Clip per teloColore:  grigio grigio
Sistema di ganci e supporti:  Gancio doppio 40x20Colore:  nero nero
Sistema di ganci e supporti:  Gancio doppio 40x20Colore:  grigio grigio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000