Listello di scorrimento


Variante scelta
Listello di scorrimento 10 ESD, nero (0.0.625.29)
Listello di scorrimento 10 ESD, nero
0.0.625.29
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.625.29
Serieserie 10
Antistaticosi
Pesom = 226 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE-UHMW
Colorenero

Descrizione

I listelli di scorrimento fungono da elemento scorrevole ad es. nel trasporto di merci o portapezzi.
Si inseriscono ad incastro nelle scanalature dei profilati, sono resistenti all’usura ed presentano un basso coefficiente di attrito radente.
Il carico massimo ammesso dei listelli di scorrimento è pari a 2 N/mm2.

Realizzati in plastica antistatica (resistenza superficiale <109 Ω), i listelli di scorrimento sono particolarmente indicati per le strutture che devono essere protette dalle scariche elettrostatiche.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  5 mmSlide guide position:  None
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  5 mmSlide guide position:  None
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  6 mmSlide guide position:  None
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  6 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmSlide guide position:  Left/right
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmSlide guide position:  Left/right
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  10 mmSlide guide position:  None
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  10 mmSlide guide position:  None

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39161000