Listello di scorrimento
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.441.08 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 90 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PE-UHMW |
| Colore | nero |
Descrizione
Si inseriscono ad incastro nelle scanalature dei profilati, sono resistenti all’usura ed presentano un basso coefficiente di attrito radente.
Il carico massimo ammesso dei listelli di scorrimento è pari a 2 N/mm2.
Realizzati in plastica antistatica (resistenza superficiale <109 Ω), i listelli di scorrimento sono particolarmente indicati per le strutture che devono essere protette dalle scariche elettrostatiche.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000