Listello di scorrimento


Variante scelta
Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD, nero (0.0.677.59)
Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD, nero
0.0.677.59
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.59
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 180 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE-UHMW
Colorenero

Descrizione

Sempre diritto! Il listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD si inserisce in posizione nella scanalatura 8, trasformando un profilato 8 in un percorso di trasporto. Sulla pista in plastica ad attrito ridotto realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare, infatti, le casse e i supporti portapezzi si muovono con estrema facilità.
Il traversino di guida, alto 20 mm, mantiene i contenitori per carichi ridotti saldamente in carreggiata. La carica elettrostatica viene scaricata in sicurezza.
Il cuneo di scorrimento avvitabile 8 (0.0.422.04) permette di passare dolcemente dal profilato al listello di scorrimento, proteggendo, al contempo, il bordo esterno.
Nota: in alternativa è disponibile anche il listello di scorrimento 8 ESD (0.0.457.99) senza traversino di guida.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  5 mmSlide guide position:  None
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  5 mmSlide guide position:  None
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  6 mmSlide guide position:  None
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  6 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmSlide guide position:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  8 mmSlide guide position:  Left/right
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  8 mmSlide guide position:  Left/right
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Groove type:  10 mmSlide guide position:  None
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Groove type:  10 mmSlide guide position:  None

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000