Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semi-snodi, GD-Zn, RAL 9006 alluminio brillante
2 Fissaggi, PA-GF, nero
2 Bussole filettate M4, acciaio, zincato
2 Anelli distanziatori, acciaio, inossidabile
2 Viti a testa esagonale, acciaio
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M5x12, acciaio, zincato (premontata)
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M5x8, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 5 acciaio M5, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.32 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 45 g |
| Carico mobile | F2 = 100 N |
| Carico mobile | F1 = 200 N |
| Carico rigido | F1 = 500 N |
| Carico rigido | F2 = 200 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Lato frontale / scanalatura | Leva di bloccaggio: X | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Lato frontale / lato frontale | Leva di bloccaggio: X | Forma: entrambi i lati |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
79070000