Snodo
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semisnodi, GD-Zn, RAL9006 alluminio bianco
4 Fissaggi, GD-Zn, zincati
1 Bussola filettata M8, acciaio, zincata
1 Bussola, acciaio, zincata
1 Tubo distanziatore, acciaio
1 Leva di bloccaggio M8x40, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.373.93 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 410 g |
| Carico mobile | F2 = 750 N |
| Carico mobile | F1 = 750 N |
| Carico rigido | F1 = 5000 N |
| Carico rigido | F2 = 1000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Gli snodi con leva di bloccaggio possono essere serrati e allentati. Particolarmente adatti per supporti regolabili, bracci orientabili per leggii o dispositivi similari.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: X | Forma: Normale | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Esecuzione snodo: Personalizzato | Leva di bloccaggio: ✓ | Forma: Normale | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Lato frontale / scanalatura | Leva di bloccaggio: X | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Esecuzione snodo: Lato frontale / lato frontale | Leva di bloccaggio: X | Forma: entrambi i lati |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
79070000