Guida per carrello elevatore
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Lamiera, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.683.96 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 329 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Maß X: 80 mm | Maß X: 80 | |
Maß X: 120 mm | Maß X: 120 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Codice tariffa doganale
73269098
Guida per carrello elevatore
Su richiesta