Guida per carrello elevatore


Variante scelta
Guida carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° (0.0.686.93)
Guida carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30°
0.0.686.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Lamiera, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.686.93
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 297 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Gestire le merci in magazzino è più semplice! La guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° permette di impilare senza problemi scatole, pallet o carrelli. Il robusto ausilio di centraggio fa sì che una volta appoggiati, gli elementi o i mezzi di produzione scivolino nella posizione desiderata e vi rimangano saldamente. In ogni angolo devono essere montate due guide per carrello elevatore.
La guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° è una preziosa integrazione della guida per carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30° (0.0.683.96), di dimensioni maggiori. Entrambi i modelli possono essere utilizzati anche insieme. Poiché determinati supporti, come gli europallet, sono formati da assi in legno rettangolari, in corrispondenza degli angoli le guide per carrello elevatore devono presentare una lunghezza diversa. Questo assicura una tenuta ideale e consente un accesso illimitato con il carrello elevatore.
Le guide per carrello elevatore item sono piegate di 30° per compensare eventuali errori di posizionamento in fase di appoggio. A seguito di tale piega l’intelaiatura risulta solo leggermente più larga e il carico viene ripartito su più punti.
Per poter utilizzare le guide per carrello elevatore item su carrelli di trasporto ecc., l’intelaiatura dovrebbe essere strutturata in modo tale che durante il movimento il carico di trazione gravi sulla tecnica di collegamento.
Le guide per carrello elevatore si fissano in corrispondenza dei profilati 8 40x40 tramite entrambi i fori esterni. Nella configurazione illustrata, a destra viene praticata una filettatura M8 nel foro centrale.
È possibile utilizzare connettori standard, universali e automatici.
Quando si usano gli europallet, gli angoli dell’intelaiatura devono essere realizzati, sul lato più lungo, con la guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x80-30° (0.0.686.93) e la guida per carrello elevatore più lunga 8 acciaio 120x80-30° (0.0.683.96).

Varianti

Ordinare per

Dimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmEdge length X:  80Edge length Y:  40
Dimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmEdge length X:  80Edge length Y:  80
Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmEdge length X:  120Edge length Y:  80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Codice tariffa doganale
73269098