Guida per carrello elevatore
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.91 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 256 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La guida per carrello elevatore 8 acciaio 80x40-30° viene fissata nella scanalatura superiore 8 dell’intelaiatura di profilati lasciandone invariato il contorno. Le asole promuovono un allineamento preciso in base alla merce trasportata.
Le guide per carrello elevatore item sono piegate di 30° per compensare eventuali errori di posizionamento in fase di appoggio. A seconda dell’applicazione è possibile combinare diverse varianti.
Varianti
Ordinare per
| Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
| Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | |
| Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Edge length X: 120 | Edge length Y: 80 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Codice tariffa doganale
73269098