Piedino di regolazione a piattello


Variante scelta
Piedino di regolazione D40, M8x80, nero (0.0.265.69)
Piedino di regolazione D40, M8x80, nero
0.0.265.69
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Asta filettata, acciaio, zincata
Base piedino, PA, nera
Dado esagonale DIN 934-M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.265.69
AntistaticoNo
Pesom = 43 g
Carico mass.Fmax. = 1500 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero
Angoloα = 15 °

Descrizione

Posizionamento sicuro grazie alla doppia compensazione! I piedini regolabili in altezza in continuo compensano le irregolarità del pavimento anche grazie al piattello inclinabile.
La filettatura integrata fa sì che il piedino di regolazione possa essere avvitato nel foro centrale di un profilato o di una piastra di base. L’altezza minima del piede viene raggiunta rimuovendo il dado esagonale.
Per l’ancoraggio al pavimento si utilizzano appoggi con bloccaggio a terra. Gli inserti in gomma evitano spostamenti e proteggono il pavimento.
La compensazione dell’inclinazione si ottiene per mezzo della sfera e relativo snodo.

Varianti

Ordinare per

Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 20 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 20 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 30 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 40 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 47 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 60 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier (inoxydable)Sécurité ESD:  Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 80 mm
Série:  -Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  noir noirDiamètre:  -
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  gris grisDiamètre:  ø 40 mm
Série:  XMatériau:  Acier zinguéSécurité ESD:  XCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098