Carrello per i materiali
Dati tecnici
Materiale incluso
1 SystemMobil senza ruote orientabili, Altezza 950 mm
1 Vassoio inclinabile, superficie utile: 600 x 400 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.652.69 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 18 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nel SystemMobil S41T un ammortizzatore pneumatico consente di regolare l’altezza tra 680 e 1.025 mm. La portata del vassoio è pari a 300 N (l’ammortizzatore pneumatico supporta la corsa di sollevamento con una forza di 200 N). I SystemMobil S41M e S41H presentano un’altezza di lavoro fissa di 680 e 950 mm.
I SystemMobil S sono disponibili anche in versione antistatica.
Nota: insieme al telaio del SystemMobil è necessario ordinare anche le ruote orientabili adeguate alla propria applicazione.
Varianti
Ordinare per
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: Variabile | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 680 | |
| Superficie utile: 610x410 mm | Altezza di lavoro: 950 | |
| Superficie utile: 800x600 mm | Altezza di lavoro: Variabile |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Codice tariffa doganale
76109090