Carrello per i materiali


Variante scelta
SystemMobil S41M (0.0.652.68)
SystemMobil S41M
0.0.652.68
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 SystemMobil senza ruote orientabili, Altezza 680 mm
1 Vassoio inclinabile, superficie utile: 600 x 400 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.652.68
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 16.5 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

I SystemMobil S, compatti e maneggevoli, consentono di portare rapidamente attrezzi e piccole quantità di materiali nel luogo desiderato tramite un vassoio inclinabile.
Nel SystemMobil S41T un ammortizzatore pneumatico consente di regolare l’altezza tra 680 e 1.025 mm. La portata del vassoio è pari a 300 N (l’ammortizzatore pneumatico supporta la corsa di sollevamento con una forza di 200 N). I SystemMobil S41M e S41H presentano un’altezza di lavoro fissa di 680 e 950 mm.
I SystemMobil S sono disponibili anche in versione antistatica.
Nota: insieme al telaio del SystemMobil è necessario ordinare anche le ruote orientabili adeguate alla propria applicazione.

Varianti

Ordinare per

Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  Variabel
Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  680
Nutzfläche:  610x410 mmArbeitshöhe:  950
Nutzfläche:  800x600 mmArbeitshöhe:  Variabel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Codice tariffa doganale
76109090