Rullo di rinvio
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo di rinvio, acciaio
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 62203
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.705.19 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2.15 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
I rulli di rinvio vengono fissati al nastro trasportatore con il set testata rinvio 8 40.
La larghezza consigliata del nastro trasportatore è pari a 190 mm.
Varianti
Ordinare per
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 120 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 160 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 200 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 240 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 320 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 400 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 80 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900