Vassoio piccolo


Variante scelta
Vassoio 8x6 ESD (0.0.646.95)
Vassoio 8x6 ESD
0.0.646.95
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Vassoio 8x6 ESD, premontato
Superficie utile 810x610 mm
Portata massima 40 kg

Proprietà

Nr. articolo0.0.646.95
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 7.5 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

I vassoi universali promuovono l’ordine e lo svolgimento sicuro dei processi aziendali. Le diverse dimensioni disponibili, basate sui contenitori in formato Euro, garantiscono la massima compatibilità con la logistica interna.
Il robusto bordo perimetrale trattiene saldamente la merce o gli attrezzi in caso di impiego in sistemi per il trasporto interno o di rifornimento dei materiali secondo il principio FIFO. La scanalatura 8 consente l’applicazione di maniglie e profilati porta-targhetta per una chiara identificazione dei punti di stoccaggio e prelievo.
Il sistema per postazioni di lavoro item si adatta ai tipi di fissaggio più diversi: diritto o ad inclinazione regolabile.
Per garantire la massima sicurezza anche durante la manipolazione dei componenti elettronici sensibili, i vassoi sono antistatici.
Vassoio ESD W
s = spessore dell’elemento piano
LA / LB = dimensione di taglio degli elementi piani
LPA / LPB = dimensione di taglio dei profilati di intelaiatura
LNA / LNB = superfici utili

Varianti

Ordinare per

Tray dimension:  850x650 mmUseful area:  810x610 mm
Tray dimension:  650x450 mmUseful area:  610x410 mm
Tray dimension:  450x350 mmUseful area:  410x310 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Codice tariffa doganale
94039990