Viti a testa cilindrica


Variante scelta
Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x50, zincato (0.0.655.72)
Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x50, zincato
0.0.655.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.655.72
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 54.5 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio-10.9

Varianti

Ordinare per

norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  5Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  65Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  28Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN6912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre plat
norme:  DIN6912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre plat

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568