Albero scanalato
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.452.50 |
---|---|
Momento torcente mass. | Mmax. = 100 Nm |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 5 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipos de accionamiento: árbol acanalado VK14 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipos de accionamiento: árbol acanalado VK14 | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Tipos de accionamiento: árbol acanalado VK32 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Tipos de accionamiento: árbol acanalado VK32 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35060209
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095
Albero scanalato
Su richiesta