Capsula prensile 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.664.40 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
Qualità | nero simile a RAL 9005 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 68 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Couleur: gris | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: ✓ | |
Couleur: jaune | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: bleu | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: vert | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: rouge | Largeur de bac (mm): 105 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Largeur de bac (mm): 110 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Largeur de bac (mm): 210 | Sécurité ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097
Capsula prensile 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria