Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Vite a testa svasata DIN 7991-M10x18, acciaio, zincata
Tassello scorrevole 10 acciaio M10, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.632.47 |
---|---|
Serie | serie 10 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 21 g |
Unita di consegna | 1 set |
Varianti
Ordinare per
Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 2 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 2-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 5-7 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: schwarz | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 10 mm | Gewinde: M10 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 5.3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Su richiesta