Rotella fissa 140x110
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Alloggiamento, acciaio, zincato
1 Asse ruota con cuscinetti a sfere
1 Corpo ruota, alluminio
1 Gommatura, PU, 75 Sh A, verde
Nota tecnica
Portata 550 kg/ruota a max. 4 km/h
Portata 280 kg/ruota a max. 6 km/h
Portata 200 kg/ruota a max. 10 km/h
Portata 450 kg/ruota a max. 16 km/h senza ostacoli
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.697.82 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2,4 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
La serie di ruote in PU è progettata per velocità fino a 16 km/h. Sono disponibili ruote orientabili, ruote orientabili a doppio bloccaggio e ruote direzionali. Il carico massimo delle ruote in PU è pari a 550 kg. La portata durante il funzionamento dipende dalla velocità ed è stata testata a norma DIN EN 12532 e DIN EN 12533.
L’ampia piastra di avvitamento a quattro fori consente di fissare le ruote direttamente nelle scanalature del telaio portante. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18). Per la massima stabilità direzionale, le ruote orientabili D160 PU 140x110 possono essere trasformate temporaneamente in ruote fisse tramite un ulteriore bloccaggio direzionale (0.0.670.48).
Varianti
Ordinare per
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000
Rotella fissa 140x110
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.