Unità listello multimediale


Variante scelta
Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB (0.0.694.13)
Listello multimediale Multi 5 + presa di carica USB
0.0.694.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

5 Prese Schuko
2 Prese di ricarica USB, 5V, 3,1 A
Ausili per il montaggio
Istruzioni di uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.694.13
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 540 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Oltre a cinque prese Schuko, l’unità listello multimediale Multi 5 + presa di ricarica USB offre due porte USB (USB A e USB C) e uno slot vuoto per le espansioni. È perfetta per ricaricare comodamente anche tablet, telefoni cellulari con presa USB e altri dispositivi mobili.
Il collegamento all’alimentazione elettrica è garantito da una spina modulare.
Le unità listello multimediale vengono montate in modo da formare l’angolo desiderato in corrispondenza di una scanalatura 8 utilizzando il set di fissaggio adeguato. Possono anche essere integrate nei profilati con una canalina portacavi K56, per esempio nelle alzate per tavolo K56, nel profilato 8 160x60 4N K56 (0.0.657.37) o nel profilato X 8 80-45° K56 - XMS (0.0.668.50).

Varianti

Ordinare per

Height/depth Z:  453USB charging port:  X
Height/depth Z:  411USB charging port: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85366990