Unità listello multimediale
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Prese Schuko, omnipolari
3 Vani vuoti per inserti
1 Spina modulare
Materiale di fissaggio
Istruzioni d’uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.631.56 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 530 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Il collegamento all’alimentazione elettrica ha luogo tramite una spina modulare. Grazie alla modularità dei componenti è possibile collegare in serie più listelli multimediali. In caso di sovraccarico o cortocircuito, il salvavita omnipolare del listello multimediale separa il sistema dalla rete. All’occorrenza, la presa con messa a terra per il cavo di alimentazione a norma VDE 0100 permette di generare un contatto aggiuntivo con la terra di protezione tramite un cavo separato con capocorda a occhiello.
Il listello multimediale si integra alla perfezione nei profilati XMS e nelle alzate del tavolo con canalina portacavi (K56) integrata. Per i profilati della serie X si utilizza il set di montaggio XMS per listello multipresa/multimediale (0.0.655.27). Per la scanalatura 8 e gli elementi piani sono disponibili set di fissaggio per angoli di diverse ampiezze (70°: 0.0.627.42, 90°: 0.0.627.40).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Height/depth Z: 453 | USB charging port: X | |
| Height/depth Z: 411 | USB charging port: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85366990