Profilato canalina U 60x60
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
a = 60 mmb = 57,5 mm
c = 50 mmd = 2 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.487.36 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 3,82 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 1,02 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Montage de bouchon: vissé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Montage de bouchon: vissé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Montage de bouchon: Aucun(e) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Montage de bouchon: Aucun(e) |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato canalina U 60x60
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria