Profilato di guarnizione
20 20.000
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.005.38 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Qualità | grigio simile a RAL 7040 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 58 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 20 m |
Materiale | TPV |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 5 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-3 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-6 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: 12 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 6-8 mm | |
Serie: X | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | |
Serie: X | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | Colore: grigio | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Codice tariffa doganale
40069000
Profilato di guarnizione
20 20.000
* Indicazione obbligatoria
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.